Applications
Refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.
Design

Vue d'ensemble
Tube
caoutchouc naturel, noir, lisse.
Armature
nappe textile synthétique et tresse de masse
Revêtement
caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)