Applications

Avantages

Design

3367_640389f3-b9af-4bbf-8fe3-ac75157f771b.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +180
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage