Applications

Avantages

Design

3367_e164b8fe-14f5-4ab6-b5cd-1037c3ab2db3.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +90
Informations complémentaires
Utilisable en zone ATEX.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

ATEX certificate

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries