Applications
Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.
Avantages
- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse.
Température
-30 to +160
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur
notre site internet.
notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
10.0 |
18.0 |
10 |
30 | 75 | 4.840 | 20.00 | 5501308 | |
10.0 |
18.0 |
10 |
30 | 75 | 9.680 | 40.00 | 5501309 | |
13.0 |
22.0 |
10 |
30 | 95 | 6.800 | 20.00 | 5500857 | |
13.0 |
22.0 |
10 |
30 | 95 | 13.400 | 40.00 | 5500858 | |
16.0 |
25.0 |
10 |
30 | 110 | 7.340 | 20.00 | 5500859 | |
16.0 |
25.0 |
10 |
30 | 110 | 14.680 | 40.00 | 5500860 | |
19.0 |
29.0 |
10 |
30 | 135 | 9.960 | 20.00 | 5500861 | |
19.0 |
29.0 |
10 |
30 | 135 | 19.920 | 40.00 | 5500862 | |
25 |
36.0 |
10 |
30 | 180 | 14.280 | 20.00 | 5500863 | |
25 |
36.0 |
10 |
30 | 180 | 28.560 | 40.00 | 5500864 |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools