Applications
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
Avantages
- Très flexible.
- Revêtement non tachant.
- Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
- Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse.
Armature
fils textiles
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse.
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools