Applications
Lavage et nettoyage à l’eau chaude dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs, etc.
Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu’à 70%) ou liquides gras.
Avantages
- Bonne tenue aux températures élevées.
- Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles.
- Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries.
- Sans phtalates.
Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant aux corps gras et aux intempéries, bleu, lisse.
Température
-20 to +95
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Tuyau conçu pour une utilisation avec lance de lavage. Non recommandé avec pistolet de lavage.
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools