Applications

Avantages

Design

4062_bb52f36a-792b-4f46-ab4b-ffd49ffb3a4f.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu ou rouge, lisse.
Normes et homologations
Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

2 couleurs standards proposées.
Type B = Bleu
Type R = Rouge

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
13.0
23.0
20
60 65 7.360 20.00 0200331
13.0
23.0
20
60 65 14.720 40.00 0200332
13.0
23.0
20
60 65 22.080 60.00 0071327
13.0
23.0
20
60 65 29.440 80.00 0200328
16.0
26.0
20
60 85 8.540 20.00 0200333
16.0
26.0
20
60 85 17.080 40.00 0200334
16.0
26.0
20
60 85 34.160 80.00 0200329
19.0
31.0
20
60 100 11.840 20.00 0200335
19.0
31.0
20
60 100 23.680 40.00 0200336
19.0
31.0
20
60 100 47.360 80.00 0200330
25
37.0
20
60 125 14.040 20.00 0200337
25
37.0
20
60 125 28.080 40.00 0200338
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools