Orkot® Bearings | Trelleborg Sealing Solutions

Vodicí pouzdra pro lodní průmysl z materiálu Orkot®

Ložisková pouzdra Orkot®, Turcite® a HiMod®

Turcite® Bearings | Trelleborg Sealing Solutions

Turcite®-B Slydway®
Naše portfolio polymerových a kompozitních ložisek:
Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí ložiska z kompozitních a termoplastických materiálů pro širokou škálu aplikací. Jedná se o strojní díly, které v aplikacích umožňují relativní pohyb mezi dvěma nebo více součástmi. Jsou to mechanické prvky, která podpírají jinou část a/nebo snižují tření.
Turcite-B Slydway - Lineární vodicí kluzný pás
Turcite®-B Slydway® je lineární vodicí pás s nízkým třením určený především pro použití jako vedení u obráběcích strojů. Zajišťuje nízké tření bez trhavého pohybu (tzv. stick-slip efektu), dlouhou životnost a minimální opotřebení. Turcite®-B Slydway® se upevňuje pomocí lepidel na bázi dvousložkové epoxidové pryskyřice po důkladném očištění a odmaštění kovového povrchu. Turcite®-B Slydway® je rozměrově stabilní, bezúdržbový a může být v provozu s lubrikací (mazáním), umožňuje pohyb i při nedokonalém mazání a v omezené míře i za sucha.
Portfolio ložiskových a kluzných materiálů společnosti Trelleborg zahrnuje jak termoplasty s obchodními názvy Turcite® a HiMod®, tak syntetické kompozity označované jako Orkot®.
Ložiska z materiálu Orkot pro námořní a hydro průmysl
Orkot je kompozit tvořený technickými tkaninami impregnovanými termosetovými pryskyřicemi, rovnoměrně rozptýlenými pevnými mazivy a dalšími přísadami. Ložiska Orkot mají oproti tradičním kovovým ložiskům významné výhody. Všechna jsou rozměrově stabilní, mají vynikající odolnost proti opotřebení a vynikající třecí vlastnosti, což jim dává bezkonkurenční výkon v podmínkách suchého chodu nebo s omezeným mazáním. Díky tomu, že v mořské vodě prakticky nebobtnají, jsou ideální pro námořní a hydroenergetické aplikace.