Trädgård med utsikt

Wardian-London
Wardian London, ett innovativt bostadskomplex i Londons affärsdistrikt Canary Wharf, kombinerar modern arkitektur med naturinspirerad utformning. Ett effektivt koncept för tätningsprofiler till skjutdörrarna skyddar byggnadens nvånare mot väder och vind.

Wardian-komplexet består av två skyskrapor. De 50 respektive 55 våningar höga tornen rymmer 792 lägenheter, alla med en privat trädgård. 

 

Projektutvecklaren EcoWorld Ballymore kontrakterade Sipral, ett företag specialiserat på fasader, för att leverera anpassade balkonglösningar med räcken i glas, samt fasadsystem med skjutdörrar, glashörn och fönster. 

 

Wicona, ett dotterbolag till Hydro  Group, agerade systemleverantör för elementfasaden och utvecklade en lösning för produktion av skräddarsydda drag- och skjutdörrar för balkonger. Dessa innovativa aluminiumdörrar är enkla att manövrera och balanserar insläpp av naturligt ljus med bra väderskydd och användarkomfort. Dörrarna ger invånarna fri utsikt över London och tillgång till lägenheternas privata gröna terrasser. 

 

Elementfasaden är utrustad med tätningsprofiler från Trelleborg. Profilerna absorberar deformationerfrån strukturell belastning och dimensionsförändringar från värme och kyla. De förebygger också spänningar i fasadelementen, som annars skulle kunna leda till skador och läckage. Trelleborgs tätningsprofiler installerades enligt principen med fasta och rörliga lagerelement, där den ena sidan är monterad i det fasta fasadelementet och den andra i det rörliga dörrbladet för att tillåta glidrörelse.

 

Som ett resultat av många årssamarbete och utbyte av erfarenheter från många projekt kan vi specificera profilgeometrierna redan på offertstadiet, och ofta behövs ingen ytterligare modifiering, säger Bernhard Haass, konstruktions- och utvecklingsansvarig för tätningsprofiler i Väst- och Östeuropa inom Trelleborg Industrial Solutions.

 



För mer information, besök Seals & Profiles