Alternativa möjligheter
ORKOT® TLM MARINE är ett beprövat material för användning som lager i fartygsroder och ett populärt alternativ till brons.
"Även om Orkot® TLM Marine är väletablerat och ett ledande kompositalternativ för marina applikationer, ville vi en gång för alla bevisa att det är ett lämpligt och överlägset substitut för bronslager, särskilt när det inte smörjs," säger Mark Hampton, produkt- och innovationschef på Trelleborg Sealing Solutions anläggning i Rotherham, England, där Orkot®-material tillverkas.
Tester utfördes i vatten utan smörjning, med kontinuerlig axelrörelse under en måltid på 100 timmar. Hampton fortsätter, "Resultaten visade otvetydigt Orkot® TLM Marines överlägsenhet som lager i roderapplikationer utan smörjning. Lagret i RG12-brons var helt utslitet efter bara 20,4 timmar."
Orkot®-kompositlagret visade lägre friktion och mindre belastning på intilliggande hardware, vilket innebär mindre slitage och längre produktlivslängd. Materialet producerade även en jämn och konsekvent slityta tack vare dess följsamma egenskaper.
Bronslagret, som är hårdare, uppvisade ojämn kantbelastning, vilket resulterade i högt slitage och ytförstöring
.
"Orkot® TLM Marine ger verkliga fördelar för fartygsoperatörer. Den förlängda livslängden jämfört med bronslager innebär längre intervall mellan planerat underhåll, vilket avsevärt minskar den totala ägandekostnaden för fartygsoperatörer. Dessutom är lagren enkla att installera då inriktningen mot axeln är mindre kritisk för att undvika kantbelastning.
Och viktigast av allt, eftersom kompositlagren fungerar så framgångsrikt under icke-smorda förhållanden, är de bättre för miljön och mer fiskvänliga," avslutar Hampton.
Om Orkot® TLM Marine
Orkot® TLM Marine är en avancerad polymer förstärkt med fasta smörjmedel. Materialet har exceptionellt slitagemotstånd och i princip ingen svällning i vatten, vilket ger dimensionsstabilitet och tolererar kantbelastning och felinriktning även vid de tyngsta belastningarna.
För applikationer med långa perioder utan smörjning är Orkot® TLM Marine särskilt effektivt.
För mer information, besök: Orkot