Värmen i fokus

Tänk på hur du reagerar på din omgivning och du kommer snabbt inse att anpassningsförmåga spelar en avgörande roll för att navigera genom vardagen. Det är lika viktigt för människor som för materialen och teknologin runt oss för att säkerställa att allt fungerar smidigt i sin miljö.
Järnvägen som exempel på anpassning
Tåg är ett fantastiskt exempel på detta. För att uppnå optimal prestanda på spåren spelar miljöförhållanden en avgörande roll. Temperatur, till exempel, påverkar direkt hur vissa komponenter fungerar. Med vädermönster som blir alltmer oförutsägbara över hela världen måste järnvägsindustrin bli alltmer flexibel för att minska effekten av förändringar för kunderna.
Specifikation för förändring
Om vi tittar på järnvägsspåren betyder varje ökning på 1°C över 27°C att spåren expanderar med ungefär en tum per mile. För en hel järnvägslinje kan denna expansion ha en betydande påverkan på hur tågen körs, där även de minsta förändringarna kan ha en enorm inverkan på service, åkkomfort och slitage. Precis som spåren påverkas av temperaturförändringar, så påverkas även gummikomponenter, vilka spelar en avgörande roll i järnvägsindustrin.
En oumbärlig roll
Som ett otroligt hållbart material spelar gummi en oersättlig roll på järnvägarna – särskilt i komponenter som vibrationsdämpande lösningar som används för att förbättra prestanda, säkerhet och passagerarnas komfort. Oavsett om det är extrem värme i Dubais tunnelbana eller minusgrader i Sibirien, är det avgörande för de som specificerar och tillverkar komponenter att ta hänsyn till driftsmiljön. På så vis kan delar skräddarsys därefter och fortsätta leverera den prestanda som krävs.
Små förändringar, stora effekter
Gummits unika egenskaper gör det till ett väsentligt material inom järnvägsindustrin, men dess egenskaper gör det samtidigt känsligt för temperaturfluktuationer. Faktum är att även de minsta temperaturförändringar kan ha en betydande inverkan på gummits grundläggande egenskaper. En temperaturskillnad på bara 10°C kan till exempel förändra styvheten i gummikomponenter med så mycket som 1%, vilket får konsekvenser för prestandan.
För gummikomponenter i järnvägsfordon är exakta mått och sammansättningar avgörande för att säkerställa fortsatt prestanda. Med en högre deformationsgrad än stål kan gummi sträckas betydligt mer innan det blir deformerat, vilket gör att det klarar större belastningar och håller längre i bruk. Dess höga bärförmåga och möjligheten att kemiskt justeras för att erbjuda en rad olika egenskaper gör att det kan hantera järnvägens tuffa förhållanden och anpassas för en mängd olika tillämpningar.
Utvecklat för att prestera
För att säkerställa att dessa fördelar konsekvent uppnås krävs en förståelse för driftsmiljön så att en lämplig gummiformel kan skapas, specifikt utformad för de utmaningar som en viss applikation innebär. Tester spelar en avgörande roll i utvecklingsprocessen, eftersom även små temperaturförändringar påverkar gummits tolerans och prestanda.
När ett specifikt parti gummi produceras genomgår det våra trötthetstester för att säkerställa att produkten klarar av många olika påfrestningar – inklusive temperaturvariationer – även under extrema förhållanden. Så även när värmen är på, levererar våra gummikomponenter den förväntade prestandan, vilket hjälper järnvägsfordon att prestera även i de mest krävande miljöerna.
Upptäck mer om våra lösningar för några av de största utmaningarna på järnvägarna här: Antivibrationslösningar.