Effektivitet på en ny nivå

robotic arm catch for electronic assembly line. The robot for smart technology manufacturing process.
Inom området industriell automation och specifikt robotik, fortsätter utmaningen att uppnå överlägsen hastighet och precision samtidigt som underhålls- och energikostnaderna minskas. Nyckeln till att övervinna dessa hinder är innovativa lösningar inom industriell automation, exempelvis robusta, kompakta tätningsteknologier som är avgörande för att förbättra tillförlitlighet, effektivitet och den totala systemprestandan.

Drivkraft för framsteg

I denna bransch är det avgörande att ha tätningselement som klarar att hantera:

  • Komplexa, snabba rörelser: inklusive oscillerande och dubbelriktade rörelser vid höga hastigheter.
  • Energieffektivitet: minska vridmoment och friktion för att optimera energiförbrukningen.
  • Hållbar långvarighet: förlänga underhållsintervall även i de mest krävande miljöer.

 

När nuvarande tätningar inte räcker till resulterar det ofta i oönskade och frekventa driftstopp. Därför blir jakten på robusta, utrymmeseffektiva lösningar allt viktigare.

Små tätningar, stora skillnader

Högpresterande kompakta tätningar är en optimal lösning, speciellt designade för automationsapplikationer och som samtidigt tillgodoser behovet av precision och hållbarhet.

Nyckelfördelarna inkluderar:

  • Hög tätningseffektivitet hindrar olja- och fettläckage och håller föroreningar borta.
  • Design med lågt vridmoment ökar energieffektiviteten och stödjer höga rotationshastigheter.
  • Kompakt och lättviktig, perfekt för utrymmeskritiska applikationer som robotled och servomotorer.
  • Förlängda underhållsintervall minskar driftstopp för smidig och obruten drift.
  • Kemisk och miljömässig motståndskraft hanterar tuffa förhållanden, inklusive temperaturförändringar och strikta regleringar.

Mätbara resultat

Att byta till högpresterande kompakta tätningar ger stora förbättringar i driften:

  • Upp till 30 % högre energieffektivitet - tack vare en lågfritionsdesign som minskar energianvändningen avsevärt.
  • Upp till 50 % längre underhållsintervall - vilket leder till effektivare verksamhet genom minskat driftstopp och lägre underhållskostnader.
  • Förbättrad systemprestanda - robotar utför smidigare och snabbare rörelser med tillförlitlig tätningseffektivitet.

Framtidssäkring av robotik

Dessa framgångshistorier betonar vårt engagemang för att driva innovation genom precisionsteknik. Högpresterande kompakta tätningar är mer än bara komponenter – de är verkliga möjliggörare för snabbare, smartare och effektivare robotsystem.

 

Ta steget mot robotikens framtid redan idag. Läs mer om våra banbrytande tätningsteknologier.