contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Precisionspackningar i massivt gummi eller sammanvulkade gummi mot Metallpackningar tillverkas i ett stort urval av elastomerer för motorer med höga prestanda och andra applikationer. Metaller som kallvalsat och rostfritt stål, mässing eller aluminium kan erbjudas i kombination med alla typer av elastomerer. Som din utvecklingspartner kan Trelleborg Sealing Solutions i samarbete med dig designa, utveckla och leverera packningar som uppfyller kraven i just din applikation.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs