contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Membran finns tillgängliga i många olika former i en variation av vävarmerade och icke vävarmerade elastomerer. Tekniskt avancerade applikationer löses med kompositmaterialteknik där PTFE och andra barriärmaterial används för kemiskt aggressiva miljöer. Plast- eller metall-mot-gummi-limning kan användas för att förenkla monteringen och erbjuda precis kontroll över rörelse eller tryck. Membran utvecklas ofta som en komplett kundlösning för att lösa speciella applikationer. Applikationerna inkluderar fordons- och flygkomponenter, kemisk process, VVS-system och vattenreningssystem.Tryck (not re-inforced): upp till 0.05 MPaTryck (re-inforced): 10 MPa
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs