contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Sammanvulkade detaljer gummi/metall och gummi/plast
I många applikationer har en sammanvulkad formgjuten detalj fördelar när det gäller tålighet, kvalitet, prestanda och total användningskostnad. Det är möjligt att vulka både standard- och specialelastomerer, inklusive Isolast®, mot ett stort antal olika metaller och termoplaster. Som din utvecklingspartner kan Trelleborg Sealing Solutions i samarbete med dig designa, utveckla och leverera en komponent som uppfyller kraven i just din applikation.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs