contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Ett komplett program med rör och slang i platinahärdad silikon som tillverkas i enlighet med de stängaste prestandakraven och de standarder för renhet som förekommer på marknaden för Life science, bioteknik och läkemedel. PharmaTube™ används antingen som ett enkelt rör eller i rörenheter och komponenter som tillför ett mervärde i en mängd olika applikationer som peristaltiska pumpar, drogdosering eller katetrar. Som din utvecklingspartner kan Trelleborg Sealing Solutions i samarbete med dig designa, utveckla och leverera en PharmaTube™ lösning som uppfyller kraven i din applikation.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs