Radiální hřídelové těsnění je určeno pro těsnění hřídelí a vřeten. Skládá se z elastomerové těsnicí části, kovového výztužného kroužku a spirálové předepínací pružiny. Radiální hřídelové těsnění poskytuje dlouhodobou těsnicí výkonnost. Dodává se buď s prachovkou nebo bez prachovky. Montují se do otevřených drážek podle ISO 6194 a DIN 3760. Dodává se i provedení bez předepínací pružiny, které může být použito i jako stírací kroužek pro přímočarý nebo šroubový pohyb.Elektronický katalog (metric)