contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Radialtätning för axlar och spindlar. Består av en gummitätning, en metallarmering och en spiralfjäder. Tätningen finns med eller utan yttre dammläpp och är avsedd för montering med presspassning i öppet spår enligt ISO 6194 och DIN 3760. Det finns även en version utan spiralfjäder, vilken kan användas som avstrykare vid spiralformade rörelser.Elektronisk katalog (metric)