contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Junta de labio radial diseñada para ejes y husillos. Consiste en un collarín de caucho, un aro rígido metálico y un muelle en espiral de tensión. Los retenes radiales proporcionan estanquidad eficaz y duradera. Disponibles con o sin labio guardapolvo exterior. Montaje en un alojamiento abierto, de acuerdo con las Normas ISO 6194 y DIN 3760. Versiones disponibles sin muelle para su uso como rascador en movimientos helicoidales.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas