contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Projeto de vedação de aba lateral para eixos e fusos. Ele consiste em uma manga de borracha, um anel metálico enrijecedor e uma mola espiral tensionadora. As vedações de óleo proporcionam uma eficiência de vedação duradoura. Eles estão disponíveis com ou sem aba externa de poeira e retém a si próprios em uma ranhura aberta conforme os padrões ISO 6194 e DIN 3760. Existem versões sem a mola tensionadora, que pode ser usada como um raspador e para movimentos helicoidais.Catálogo eletrônico (metric)