contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Radial læbetætning designet til stænger og aksler, bestående at et gummihylster, metalstøttering og spiralfjeder. Olietætninger giver langvarig effektiv tætning. Fås med eller uden støvlæbe, holder sig selv fast i åbne spor i henhold til ISO 6194 og DIN 3760. Versioner uden fjeder kan fås til brug som afstryger og spiralbevægelser.Find produkterne i vores elektroniske katalog:E-katalog metrisk