Applications
Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire.
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage : produits alimentaires (sucres, céréales, farines, laits en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
Avantages
- Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat.
- Excellente résistance à l’abrasion.
- Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.
- La conductibilité électrique du tube, du revêtement et transversale, permet d’utiliser le tuyau dans toutes les zones ATEX.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)