Conception et fonction du joint
Trelleborg 570 ou joint ”Hublot” est un joint mono lèvre,
Utilisé pour brancher des tuyaux PVC sur des parois minces PVC, PE ou métalliques.
Le joint Trelleborg 570 se monte dans une paroi mince préalablement percée au diamètre d’emboitement.
Le profil du joint permet une excellente étanchéité ainsi qu’une angulation importante.
Il se monte généralement pour des tuyaux PVC lisses mais peut éventuellement, pour les petites dimensions (de Ø 25 à Ø 90 mm) assurer l’étanchéité sur des tuyaux annelés dans les réseaux secs.
Ces petites dimensions sont des joints operculés capables de 2 dimensions par joint (voir tableau des dimensions).
Dimensions disponibles
De Ø 25 à Ø 90 mm
Ø EXT Tuyau à brancher |
Art. Number |
Ø Trou Préconisé (±0.5) |
Épaisseur paroi (env) |
DN 25/32 | Homologation en cours | 40 | 2 - 10 |
DN 40/50 | 1503825 | 57 | 3 - 12 |
DN 50/63 | 1504724 | 70 | 3 - 14 |
DN 75/90 |
1504024 | 98 | 3 - 14 |
De Ø 100 à Ø 315 mm
Ø EXT Tuyau à brancher |
Art. Number |
Matériau |
Ø Trou Préconisé (±0.5) |
Épaisseur paroi (env) |
DN 100 | 1663904 | EPDM | 110 | 3 - 8 |
1663931 |
NBR | |||
DN 110 |
1500802 | EPDM |
117 | |
1500836 | NBR |
|||
DN 125 |
1927606 | EPDM |
132 | 5 - 8 |
1927633 | NBR |
|||
DN 160 |
1434104 | EPDM |
167 | |
1434131 | NBR |
|||
DN 200 |
1434202 | EPDM |
207 | 6 - 8 |
1434236 | NBR |
|||
DN 250 | 1434300 | EPDM |
262 | |
1434304 | NBR |
|||
DN 315 | 1718806 |
EPDM |
327 | 6 - 10 |
1718833 |
NBR |
|||
* NBR used for Hydrocarbon applications * EPDM used for general applications |

Assemblage
- Chanfreiner l’extrémité mâle du tuyau
- Appliquer du lubrifiant sur l’extrémité du tuyau
- Découper l'opercule au diamètre souhaité
- Nettoyer le joint
- Centrer le tuyau et le pousser dans le joint
Téléchargements