Advantages et caractéristiques
- Amélioration des performances contre l'intrusion de racines
- Installés à la fois dans les tranchées ouvertes et dans les lignes de tuyaux de fonçage
- Solution sans fuites, jusqu'à 4,5 bars de pression interne et externe

Matériau
Trelleborg a développé des composés EPDM 50 DIDC spécialement formulés pour les applications avec tuyaux grès.
Les composés de caoutchouc EPDM de Trelleborg constituent le matériau idéal pour de telles applications, en accroissant la fiabilité et en dépassant les exigences des normes applicables.
La composition chimique de notre EPDM offre une résistance exceptionnelle aux UV, aux intempéries, et à l'ozone.
Les matériaux dotés d'excellentes caractéristiques élastique permettent de compter sur de très bonnes performances pouvant atteindre plus de 100 ans.
Des composés en nitrile (NBR) sont également disponibles. Tous les composés sont fabriqués conformément à la norme EN 681-1.
Produits associés