Tungt vägande skäl

Vit lastbil
Dörrtätningar

En stor utmaning vid utveckling av en dörrtätning är att säkerställa att den sitter kvar mellan fordonets chassi och dörrar i alla slags förhållanden.

Ett fordon som körs genererar ständigt tryck vilket gör det avgörande att välja en kvalitet som kan motstå olika förhållanden.

Bränsletanksband

Vi erbjuder ett stort utbud av innovativa lösningar för bränsletanksband. Våra dämpningsprodukter isolerar mot vibrationer och buller under körning. 

Våra beprövade polymerer och konstruktionsexpertis garanterar att du får en optimal dämpningslösning.

Tätningar till instrumentbrädor

Trelleborgs expertis inom polymerer och teknik kan förse dig med de bästa statiska tätningarna för instrumentpaneler och vindrutor där fokus ligger på att minska vibrationerna.

Huvtätningar

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla en skräddarsydd huvtätning som uppfyller branschkraven.

Vi säkerställer att våra lösningar ger lufttäthet året runt och ger rätt motstånd.  

Lamphustätningar

Att hitta rätt lamphustätning för din applikation kräver materialexpertis, applikationskunskap och en tillförlitlig samarbetspartner.

Vi garanterar att vår omfattande expertis inom polymerlösningar kommer att hjälpa dig hitta rätt tätningsprofil till din lastbil.

Dörrtätningar

En stor utmaning vid utveckling av en dörrtätning är att säkerställa att den sitter kvar mellan fordonets chassi och dörrar i alla slags förhållanden.

Ett fordon som körs genererar ständigt tryck vilket gör det avgörande att välja en kvalitet som kan motstå olika förhållanden.

Tätningar för lastbilar

Tätningar till slangar

Slangar och rörhylsor

Dämpare

Dämpare

Kabelskydd

Skydd

Molded Products
Molded products & services
ill_car_wg_rgb
Visste du att?
75 % av Toyota-fordon som tillverkas i Nordamerika använder våra bränsletanksdämpare.

För mer information:

Mike Shutack

Mike Shutack

Sales Director Americas
Tel: +1 330 995 9725
Ota Vasak - Automotive

Ota Vasak

Sales Manager Automotive EMEA
Tel: +420 603 46 41 41
Lastbil
Ta det kallt!

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3