contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
En flexibel tätning med axiell tätningsläpp. Forsheda® V-ringen monteras på den roterande axeln och tätar dynamiskt mot en yta vinkelrät mot axeln, t.ex. tryckbrickor, lagerhus m.m. Ger tillförlitlig avtätning mot damm, smuts, smörjolja etc., samt lå friktion. Finns som standard i nitril (NBR) och fluorgummi (FPM).Elektronisk katalog (metric)