contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Uma vedação de aba axial flexível para eixos e rolamentos. O se encaixa diretamente no eixo e veda axialmente contra uma contraface, por exemplo, colar de eixo, arruela de impulso, face do rolamento cilíndrico, etc. Ela proporciona uma vedação confiável contra poeira, sujeira, óleo, graxa, etc. com baixo atrito e está disponível em nitrilo (NBR) e fluorcarboneto (FKM).Catálogo eletrônico (metric)