contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Stödringen är utformad konkav på ena sidan för att öka O-ringens kontaktyta och bibehålla dess form vid höga pulserande tryck. Finns som hel eller delad ring i PTFE, Turcon® och polymera material. Dimensioner enligt ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 och BS 4518.