contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® O är O-ringar av metall, lämpliga för de flesta statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för gaser och vätskor vid extremt högt tryck/vakuum och extrema temperaturer. Lång livslängd och utmärkt korrosionsresistens är också karakteristiska egenskaper för Wills®-ringar. Tillgängliga som gasfyllda, systemtrycksaktiverade, ihåliga eller solida ringar i material som kolstål, rostfritt stål, koppar och Inconel® 600. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE för att förbättra tätheten.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs