contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® C är metalliska C-ringar för praktiskt taget alla statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för vätskor. Även extremt högt tryck/vakuum kan tätas. Wills Rings® C har högre återfjädring och elasticitet än Wills Rings® O. Denna egenskap ger effektivare tätning där värmeexpansion kan förväntas. Wills Rings® C finns tillgängliga för både invändigt och utvändigt tryck. Tillgängliga i Inconel® 718 och X750. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs