contactusurl/bg-bg/seals/searchНяма резултатиAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerадресиадреси,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Опорният пръстен се изработва вдлъбнат от едната страна, за да приляга по-добре на О-пръстена и да запазва формата му при високо пулсиращо налягане.Съществува във вариант срязан и несрязан от PTFE , Turcon® , и полимерни материали , отговарящи на стандартите ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 and BS 4518.