contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Näissä tukirenkaissa O-renkaan puoleinen kylki on kovera. Koveruus keskittää O-renkaan uraansa sekä vähentää muodonmuutosta sykkivissä korkeapainekäytöissä. Saatavilla katkaistuna tai katkaisemattomana. Materiaalivaihtoehtoina ovat PTFE-pohjaiset materiaalit, NBR ja termoplastit. Mitoitukset ovat standardien ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 ja BS 4518 mukaiset.