Trelleborg viser gennemprøvede brintløsninger på Hyvolution 2025

Løsninger til hele værdikæden
Trelleborg fremviser sit voksende H2Pro™-sortiment med mere end 20 materialer, der er afprøvet til applikationer inden for produktion, transport og opbevaring samt slutbrug af brint, og præsenterer sin FlexiBond-løsning, der er designet til brug i elektrolysatorer og brændselsceller.
>>Se mere om tætningsløsninger til brint
Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, siger: »Vores omfattende udvalg af mere end 20 H2Pro™-materialer, der er dokumenteret i vores egne testprogrammer til at opfylde kravene til brintanvendelser i den virkelige verden, er nu tilgængelige for kunder i hele brintværdikæden.
»Vi vil også fremvise en af vores seneste innovationer i H2Pro™ produktprogrammet, FlexiBond. Flexibond giver nye designmuligheder for elektrolysatorer og brændselsceller ved at tilbyde store tætningsdimensioner med høj stabilitet, og samtidig reducere investeringsbehovet for komplekst sprøjtestøbeudstyr.«
Gennemprøvede løsninger til de mest krævende miljøer
H2Pro™-materialer giver optimale tætningsløsninger i udfordrende brintmiljøer, herunder høje tryk og lave temperaturer, og er kendetegnet ved minimal permeation af brinten, modstandsdygtighed over for hurtig gasdekompression (RGD) og fremragende slid- og ekstruderingsegenskaber.
På Hyvolution fremviser Trelleborg også sine brancheførende forsknings- og udviklingskapaciteter, som for nylig er blevet forbedret med et nyt 93 kvadratmeter stort brinttestanlæg i Fort Wayne, Indiana, USA. Udviklingen er en del af Trelleborgs strategiske mål om at være førende inden for brinttætninger og -test for at hjælpe kunderne med at navigere i udfordringerne i hele brintværdikæden.
Investering i avanceret forskning og udvikling
De udvidede testmuligheder, der tilbydes i Fort Wayne, omfatter detektering af brintlækage, kompatibilitet, dynamisk test og permeationstest, som alle er kritiske kriterier for brinttætning. Tekniske eksperter udfører test, der replikerer de værst tænkelige anvendelsesforhold for hurtig gasdekompression, hvor brint i et højtrykssystem kan absorberes i en tætning, og hvis trykket pludselig lettes, kan gas, der er fanget i tætningen, udvide sig og potentielt få tætningen til at danne blærer og revne, når gassen forsøger at slippe ud. Der er også testmuligheder for tryk på op til 1.500 bar/15.000 psi og på tværs af alle temperaturområder fra kryogen til over 180 °C/350 °F samt termisk cyklustest ved forskellige trykprofiler.
Sammen med Ensinger Plastics fremviser Trelleborg også et innovativt program af kombinerede løsninger fra gummi- og plastverdenen. Disse omfatter komponenter fremstillet af højtydende plast, der er designet til de udfordrende krav til forsegling af gasformig brint (CGH2) samt flydende brint (LH2) ved kryogene temperaturer. Der præsenteres også multikomponentdele, der bruges i ventiler eller som cellerammer og bipolære plader i elektrolysatorer og brændselscellestakke.
>>Kontakt os for en snak om dine udfordringer med tætningsløsninger til brint