特瑞堡在Hyvolution 2025氢能展上展示经过验证的氢气解决方案

整个价值链的解决方案
特瑞堡强调了其不断扩大的H2Pro™ 系列,该系列 20 多种材料经过验证可用于氢气的生产、运输和储存以及最终用途,并首次推出了专为电解槽和燃料电池设计的 FlexiBond 解决方案。
集团氢气密封业务的负责人 Daniel Hauser 说:“我们全面的 20 多种 H2Pro™ 材料系列在我们专有的测试规范中得到了验证,可以满足实际氢气应用的要求,现在可供整个氢气价值链的客户使用。
“我们还将展示 H2Pro™ 产品组合中最新的一项创新FlexiBond工艺。它通过将大型框架密封件的功能与高稳定性结构相结合,为电解槽和燃料电池提供了新的设计可能性,并减少了复杂注塑设备所需的投资成本。
应用于最苛刻工况的验证解决方案
H2Pro™ 材料在具有挑战性的氢气环境(包括高压和低温)中能够提供最佳密封解决方案,其特点是氢气渗透率最低、耐快速气体减压 (RGD) 以及出色的耐磨性和抗挤出性能。
在 Hyvolution 上,特瑞堡还强调了其行业领先的研发能力,最近在美国印第安纳州韦恩堡新建了 93 平方米/1,000 平方英尺的氢气测试设施。这一发展是特瑞堡战略目标的一部分,旨在成为氢气密封和测试领域的领导者,帮助客户应对整个氢气价值链的挑战。
对先进研发能力的投资
Fort Wayne 提供的扩展测试功能包括氢气泄漏检测、兼容性、动态测试和渗透测试,这些都是密封氢气的关键标准。工程专家执行的测试复制了快速气体减压的最苛刻应用条件,其中高压系统中的氢气可以被吸收到密封件中,如果压力突然释放,密封中的气体会膨胀,可能导致密封件在气体试图逸出时起泡和破裂。此外,该工厂还能够测试高达 1,500 bar/15,000 psi 的压力以及从低温到 180 °C/350 °F 以上的所有温度范围,以及各种压力曲线下的环境热循环测试。
特瑞堡还与Ensinger Plastics一起展示了来自橡胶和塑料领域的创新组合解决方案。其中包括由高性能塑料制成的组件,专为满足在低温下密封气态氢 (CGH2) 和液氢 (LH2) 的挑战性要求而设计。此外,用于阀门或用作电解槽和燃料电池堆中的电池框架和双极板的多组分部件也进行了展示。