Trelleborg présente des solutions éprouvées pour l'hydrogène à Hyvolution 2025

Des solutions pour l'ensemble de la chaîne de valeur
Trelleborg met en avant sa gamme H2Pro™ en expansion, composée de plus de 20 matériaux éprouvés pour des applications dans la production, le transport et le stockage, et l'utilisation finale de l'hydrogène, et présente pour la première fois sa solution FlexiBond, conçue pour être utilisée dans les électrolyseurs et les piles à combustible.
>>En savoir plus sur les solutions d'étanchéité pour l'hydrogène
Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, déclare : « Notre gamme complète de plus de 20 matériaux H2Pro™, éprouvés dans nos régimes d'essais exclusifs pour répondre aux exigences des applications d'hydrogène dans le monde réel, est désormais disponible pour les clients de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène.
« Nous présenterons également l'une de nos dernières innovations dans le portefeuille H2Pro™, FlexiBond. Il permet de nouvelles possibilités de conception pour les électrolyseurs et les piles à combustible en combinant les capacités des joints à grand cadre avec une forme à haute stabilité, et réduit le niveau d'investissement nécessaire pour un équipement de moulage par injection complexe. »
>>Télécharger la brochure H2Pro™
Des solutions éprouvées pour les environnements les plus difficiles
Les matériaux H2Pro™ offrent des solutions d'étanchéité optimales dans les environnements difficiles liés à l'hydrogène, notamment les hautes pressions et les basses températures, et se caractérisent par une perméation minimale à l'hydrogène, une résistance à la décompression rapide des gaz (RGD) et d'excellentes propriétés d'abrasion et d'extrusion.
À Hyvolution, Trelleborg met également en avant ses capacités de R&D de pointe, récemment renforcées par un nouveau centre d'essais sur l'hydrogène de 93 m² à Fort Wayne, Indiana, États-Unis. Ce développement s'inscrit dans l'objectif stratégique de Trelleborg d'être un leader dans le domaine de l'étanchéité et des essais à l'hydrogène afin d'aider les clients à relever les défis de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène.
Investissement dans la R&D avancée
Les capacités d'essais étendues proposées à Fort Wayne comprennent la détection des fuites d'hydrogène, la compatibilité, les essais dynamiques et les essais de perméation, qui sont tous des critères essentiels pour l'étanchéité à l'hydrogène. Les experts en ingénierie effectuent des tests qui reproduisent les conditions d'application les plus défavorables pour la décompression rapide des gaz, où l'hydrogène d'un système à haute pression peut être absorbé par un joint et, si la pression est soudainement relâchée, le gaz piégé dans le joint peut se dilater, ce qui peut entraîner la formation de cloques et de fissures sur le joint lorsque le gaz tente de s'en échapper. Des essais sont également possibles pour des pressions allant jusqu'à 1 500 bar/15 000 psi et dans toutes les plages de température, de la cryogénie à plus de 180 °C/350 °F, ainsi que des essais de cycles thermiques environnementaux à différents profils de pression.
Trelleborg, en collaboration avec Ensinger Plastics, présente également un portefeuille innovant de solutions combinées issues des mondes du caoutchouc et du plastique. Il s'agit notamment de composants fabriqués à partir de plastiques hautes performances conçus pour répondre aux exigences élevées en matière d'étanchéité à l'hydrogène gazeux (CGH2) et à l'hydrogène liquide (LH2) à des températures cryogéniques. Sont également présentées des pièces multicomposants utilisées dans les vannes ou comme cadres de cellules et plaques bipolaires dans les électrolyseurs et les piles à combustible.
>>Contactez-nous pour discuter de vos défis en matière d'étanchéité à l'hydrogène