Trelleborg esittelee todistetusti toimivia vetyratkaisuja Hyvolution 2025 -tapahtumassa

Ratkaisuja koko arvoketjuun
Trelleborg Sealing Solutions esittelee uusia tiivistysratkaisuja ja -ominaisuuksia koko vetyketjulle Hyvolution 2025 -tapahtumassa, joka järjestetään 28.–30. tammikuuta Pariisin Porte de Versailles -messukeskuksessa.
>>Lue lisää vedyn tiivistysratkaisuista
Daniel Hauser, Lead Group Hydrogen manageri, kertoo: ”Yli 20 H2Pro™-materiaalin laaja valikoimamme, joka on testattu omissa testausjärjestelmissämme todellisten vetysovellusten vaatimuksia vastaavaksi, on nyt saatavilla asiakkaille.”
”Esittelemme myös FlexiBongin, yhden uusimmista H2Pro™-tuoteperheemme innovaatioistamme. Se mahdollistaa uusia suunnitteluratkaisuja elektrolyysereihin ja polttokennoihin yhdistämällä suurikokoisten runkotiivisteiden ominaisuudet ja erittäin vakaan muodon sekä vähentämällä monimutkaisten ruiskuvalulaitteistojen investointitarvetta.”
Luotettavat ratkaisut haastavimpiin olosuhteisiin
H2Pro™-materiaalit tarjoavat optimaalisen tiivistysratkaisun vaativiin vetyympäristöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja matalia lämpötiloja. Ne erottuvat vähäisellä vedyn läpäisevyydellä, kestävyydellä nopeaa kaasun purkautumista vastaan (RGD) sekä erinomaisilla kulutuksen- ja puristumisenkesto-ominaisuuksilla.
Hyvolution-tapahtumassa Trelleborg korostaa myös alan johtavaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa, jota on hiljattain parannettu uudella 93 neliömetrin vetytestauslaitoksella Fort Waynessa Indianassa Yhdysvalloissa. Kehitys on osa Trelleborgin strategista tavoitetta olla johtava vetytiivisteiden ja -testien valmistaja, joka auttaa asiakkaita navigoimaan vetytalouden haasteita.
Investointi kehittyneeseen tutkimus-ja kehitystoimintaan
Fort Waynessa käytössä oleviin laajennettuihin testausominaisuuksiin kuuluu vedyn vuototestaus, yhteensopivuustestit, dynaamiset testit ja läpäisevyystestit, jotka kaikki ovat kriittisiä vedyn tiivistämisen kannalta. Tekniikan asiantuntijat suorittavat testejä, jotka jäljittelevät pahimpia mahdollisia sovellusolosuhteita kaasun nopean purkautumisen osalta, jolloin korkeapainejärjestelmässä oleva vety voi imeytyä tiivisteeseen, ja jos paine yhtäkkiä vapautuu, tiivisteeseen jäänyt kaasu voi laajentua, mikä voi aiheuttaa tiivisteen rakkuloiden muodostumisen ja halkeamisen kaasun yrittäessä päästä ulos. Testauskapasiteettia löytyy jopa 1 500 bar/15 000 psi paineille ja kaikille lämpötila-alueilla kryogeenisestä yli 180 °C/350 °F sekä ympäristöön liittyvässä lämpösykli-testauksessa eri paineprofiileilla.
Trelleborg esittelee yhdessä Ensinger Plasticsin kanssa myös innovatiivisen valikoiman kumi- ja muovimaailman yhdistettyjä ratkaisuja. Näihin kuuluvat korkean suorituskyvyn muovista valmistetut komponentit, jotka on suunniteltu kaasumaisen vedyn (CGH2) ja nestemäisen vedyn (LH2) tiivistämiseen kryogeenisissä lämpötiloissa liittyviin haastaviin vaatimuksiin. Esittelyssä on myös monikomponenttisia osia, joita käytetään venttiileissä tai kennojen runkoina ja bipolaarilevyinä elektrolyysereissä ja polttokennopinoissa.