Neue AS568 Standard O-Ring Broschüre jetzt verfügbar

Date: 29.07.21
Erfahren Sie mehr über die jüngsten Produktneuheiten für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Die neue Broschüre von Trelleborg Sealing Solutions über AS568 Standard O-Ringe aus den Werkstoffen NBR 70, NBR 90, FKM 75 und FKM 90 ist ab sofort verfügbar.
Die AS568 Standard Klasse A Spezifikation von SAE International legt die Innendurchmesser, Querschnitte, Toleranzen und Größenkennzeichnungen (Identifikationsnummer) für O-Ringe fest, die in Dichtungsanwendungen und für Rohrverschraubungen mit geradem Gewinde verwendet werden.
Mit der neuen O-Ring-Broschüre AS568 von Trelleborg können Sie leicht nach den entsprechenden Produkten suchen und ein Angebot anfordern.