Elérhető az AS568 ClassA szűkebb tűréseket biztosító szabvány szerinti O-gyűrű brossúránk

A Trelleborg Sealing Solution létrehozta új O-gyűrű brossúráját az AS568 szűkebb tűréseket biztosító szabvány szerint, benne NBR 70, NBR 90, FKM 75 és FKM 90 anyagválasztékkal, melynek nagy része raktárról elérhető a gyors kiszállítás érdekében.
A SAE nemzetközi AS568 Class A szabvány szerint a belső átmérő, keresztmetszet, tűrések és a méret azonosító kód ("dash number") az O-gyűrűk tömítéstechnikai felhasználása és a csőcsatlakozó tömítések esetében.
Használd a Trelleborg új AS568 O-gyűrű katalógusát, amelyben könnyen megtalálhatod a termékeket és kérhetsz ajánlatot. A raktáron levő AS568 O-gyűrűk gyors kiszállítással elérhetőek. A nem raktári tételek esetében a szállítási idők megegyeznek a szabványos ipari minőségű termékek átfutási idejével.