Joints toriques métalliques pour applications faciales statiques. Utilisés dans une large gamme de températures pour liquides et gaz. Les pressions extrêmes et le vide peuvent être étanchés. Longue durée de vie et excellente résistance à la corrosion. Disponibles dans différentes versions : pressurisés, étanches sous pression, creux et pleins dans les matières tels que acier doux et inox, cuivre et Inconel® 600, avec éventuelle-ment plaquage argent ou nickel ou revêtement PTFE.
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs