contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Pierścienie Wills Rings® O są metalowymi pierścieniami samouszczelniającymi, okrągłymi, stosowanymi w wielu układach jako czołowe uszczelnienie pracujące statycznie. Niezawodne działanie w dużym zakresie temperatur, do współpracy z gazami i płynami. Pierścienie Wills Rings® O mogą być stosowane jako uszczelnienia w instalacjach o ekstremalnie wysokim ciśnieniu i podciśnieniu.Uszczelnienia Wills Rings® charakteryzuje równie duża trwałość i doskonała odporność na korozję.Dostępne w wersji wypełnianej ciśnieniowo gazem, aktywowanej ciśnieniowo, bezciśnieniowej i monolitycznej, ze stali miękkiej i nierdzewnej, miedzi oraz w wersji Inconel® 600.Uszczelnienia mogą być posrebrzane lub niklowane, lub powlekane policzterofluoroetylenem.
Czy tego szukasz?
Czy tego szukasz?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs