Conception et fonction du joint
Le Trelleborg 101 G-Ring est un joint de compression roulé en place lors de l'assemblage.
Le joint-G Trelleborg est conçu principalement pour les canalisations en béton sans pression. Si l'assemblage est correctement conçu, il peut également être utilisé pour les canalisations sous pression. La compression du joint varie en fonction de l’entrefer et de la tolérance choisie.
Le joint Trelleborg 101 G-Ring répond à toutes les normes européennes actuellement applicables. La performance de l’assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la finition de la surface de l’about mâle et de la tulipe.
Dimensions disponibles
A (mm) | B (mm) |
---|---|
10.0 | 12.0 |
12.0 | 14.4 |
13.0 | 15.6 |
14.0 | 16.8 |
16.0 | 19.2 |
18.0 | 21.6 |
20.0 | 24.0 |
22.0 | 26.4 |
24.0 | 28.8 |
28.0 | 33.6 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 101 G-Ring
Fiche technique en anglais