Le Trelleborg 159 Wedge est un joint glissant qui est étiré sur l’about mâle du tuyau ou du regard. Le lubrifiant est appliqué sur la tulipe avant l'assemblage.
Cette conception de l'assemblage constitue la norme dans de nombreux pays.
Le joint est comprimé lorsque l’about mâle est inséré dans la tulipe, créant une étanchéité à la fois sous pression interne et externe. Le design en forme de coin facilite l'auto-centrage et convient particulièrement aux tuyaux de fonçage lorsqu'un assemblage résistant aux pressions plus élevées est requis.
Une version « S » est disponible dans un nombre limité de profils, avec une dimension « B » réduite, lorsque la conception de l'assemblage ou la longueur de l’about mâle ne conviennent pas pour un joint standard.
Le joint Trelleborg 159 Wedge répond à toutes les normes européennes actuellement applicables. En outre, le fait que l'effort à fournir soit faible rend l'emboitement plus facile.
Dimensions disponibles
A (mm) | B (mm) | B (mm) | Joint Gap (mm) |
"S" Version |
|||
8.5 | 8.2 | 5.3±0.7 | |
10.0 | 21.4 | 6.2±0.8 | |
12.0 | 25.7 | 7.4±0.9 | |
14.0 | 30.0 | 8.6±1.1 | |
16.0 | 30.0 | 26.0 | 9.8±1.3 |
18.0 | 38.6 | 28.0 | 11.0±1.4 |
20.0 |
42.9 | 31.8 | 12.2±1.5 |
22.0 | 47.1 | 35.0 | 13.5±1.7 |
24.0 | 50.0 | 38.5 | 14.7±1.9 |
26.0 | 55.7 | 41.7 | 15.9±2.1 |
28.0 | 49.0 | 44.4 | 17.3±2.1 |
30.0 | 53.7 | 18.3±2.5 |
Assemblage
Trelleborg 159 Wedge
Fiche technique en anglais