Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range Pressure Range Temp. range Velocity
0.5+DD4:V4 mm 100 MPa -60°C +200°C 0.5 m/s
0.02 in 1500 psi -75°F +390°F 1.6 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
Nyelvválasztás
Nyelvválasztás