Kutatás és Fejlesztés

Adatbázisunk több mint 2,000 egyedi összetevőt tartalmaz ideértve osztályelső vegyületeket, melyek nagy igénybevételű környezetben teljesítenek ahol extrém a hőmérséklet, agresszív a közeg, magasak a nyomások és szigorúak a szabványok.
Szabadalmaztatott alapanyagaink között megtalálhatók a Turel® elasztomerek, Isolast® perfluorelasztomerek, Turcon® PTFE alapú anyagok, Zurcon® poliuretánok és a csapágyanyagaink a Turcite®, Orkot® és a HiMod®.
Egyedi, innovatív tömítő termékek
Trelleborg Sealing Solutions termékei korszakalkotóak, némelyik iparági szabvánnyá vált. Szabadalmaztatott termékeink az AQ-Seal® , a Double Delta® , a Glyd Ring® , a Stepseal®, a Variseal® és a Wills Rings®, az eredeti fém O-Gyűrű.
Egyedi kivitelű tömítések is készülnek az ügyféligények kielégítésére a Finite Element Analysis (FEA) (Véges Elem Analízis) és más piacvezető technológiák segítségével. Amennyiben szükséges ezek a tömítések alávethetők rövid vagy hosszú távú tesztelésnek a Trelleborg Sealing Solutions laboratóriumaiban a tömeggyártás előtt.
Járműipari próbapad

Egy speciális próbapad különböző tényezők szimulálására melyek hatással vannak a lengéscsillapítóra a működési nyomás alatt. A beszerelt lengéscsillapítót szuperponált frekvenciával gerjesztik. A tömítések viselkedését vizsgálják a megrendelő által meghatározott futásteljesítmény teljes időtartama alatt.
Műszaki adatok
- Rúd átmérő 0 - 50 mm / 0 - 1.96 hüvelyk
- Rúd sebesség 0.002 - 4.0 m/s / 0.0066 - 13.12 ft/s
- Teszt folyadék HLP46 , Járműipari folyadékok
- Lökethossz 200 mm / 7.87 hüvelyk
- Olaj hőmérséklet +25-tól +110 °C-ig / +77-től +230 °F-ig
- Csillapító erő 25 kN
Mérhető
- Szivárgás
- Súrlódás
- Nyomás
- Olaj hőmérséklet
- Lökethossz
- Rúd sebesség
- Csillapító erő
Mély hőmérsékleti teszt

A kamrát úgy tervezték, hogy egy teljes hidraulikus munkahenger elférjen. A célja, hogy megvizsgálható legyen az alacsony hőmérséklet hatása a henger és a beépített tömítések működési teljesítményére.
Műszaki adatok
- Tengely átmérő 36 és 40 mm / 1.41 és 1.57 hüvelyk
- Tengely sebesség 0 - 0.2 m/s / 0 - 0.65 ft/s
- Teszt folyadék Aeroshell Fluid 4
- Nyomás 0 - 15 MPa / 0 - 2175 psi
- Olaj hőmérséklet -25 °C / -13 °F
- Középponttól eltérítés akár 0.3 mm / 0.0118 hüvelyk
Mérhető
- Szivárgás
- Nyomás
- Tengely sebesség
- Olaj hőmérséklet
- Ciklusok száma
Olajtömítés tartóssági teszt

Teszt állvány 2 x 4 kamrával, maximum 16 radiális olajtömítés egyidejű vizsgálatára.
Ez a tesztállvány az ROS (radiális olajtömítés) működési teljesítményét hivatott vizsgálni a hőmérséklet, forgási sebesség, és egyéb paraméterek mint a teljes rendszer dőlésének / bólintásának hatása alatt.
Műszaki adatok
- Tengely átmérő 20- 80 mm / 0.787 - 3.149 hüvelyk
- Tengely sebesség 8.000 /16.000 ford/perc
- Teszt folyadék HLP46
- Nyomás 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Olaj hőmérséklet +25-től +80 (+120) °C-ig / +77-től +176 (+248) °F-ig
Mérhető
- Szivárgás
- Nyomás
- Olaj hőmérséklet
- Felületi hőmérséklet
- Frekvencia
Rúdtömítés próbapad

Másik próbapad a rúdtömítések vizsgálatára. Ebbe a berendezésbe nincsenek a tesztkamrák véglegesen beszerelve. A tömítések szinte bármilyen, az ügyfél által biztosított hengerrel tesztelhetők. A teszthengerek működtetése egy középen elrendezett közönséges meghajtó henger segítségével történik.
Műszaki adatok
- Rúd átmérő 17 - 50 mm / 0.669 - 1.968 hüvelyk
- Rúd sebesség 0.001 - 0.4 m/s / 0.003 - 1.312 ft/s
- Teszt folyadék HLP46
- Nyomás 0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
- Lökethossz 0 - 250 mm / 0 - 9.842 hüvelyk
- Olaj hőmérséklet +25-tól +80 °C-ig / +77-től +176 °F-ig
Mérhetők
- Szivárgás
- Súrlódás
- Nyomás
- Rúd sebesség
- Olaj hőmérséklet
- Lökethossz
Forgótömítés próbapad

Próbapad a forgótömítések vizsgálatára. Minden Trelleborg Sealing Solutions kutatólaboratóriumban Észak-Európában és Amerikában is ugyanolyan berendezéseket használnak szabvány felszerelésként, így téve lehetővé a globális, szabványosított, egységes vizsgálati feltételeket.
Műszaki adatok
- Tengely átmérő 60 - 95 mm / 2.362 - 3.740 hüvelyk
- Tengely sebesség 0 - 0.5 m/s / 0 - 1.640 ft/s
- Teszt folyadék HLP46
- Nyomás 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Forgási szög 90 - 360 °
- Olaj hőmérséklet +25-től +80 (+120) °C-ig / +77-től +176 (+248) °F-ig
Mérhetők
- Szivárgás
- Súrlódás
- Nyomás
- Tengely sebesség
- Olaj hőmérséklet
- Ciklusszám
- Frekvencia
Szakítószilárdság próbapad

Általános tesztállvány a mintadarab vagy a nyúlásnak kitett anyagok szakítószilárdság értékének vagy a nyúlásának meghatározására. Ez a próbapad alkalmazható továbbá a hengerekbe beépített tömítések érintkező felületein fellépő súrlódó erők meghatározására (a henger nem működik ennél a tesztnél.)
Műszaki adatok
- Rúd sebesség 0 - 0.1 m/s / 0 - 0.328 ft/s
- Nyomás 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Lökethossz 500 mm / 19.685 inch
- Csillapító erő 10 kN
Mérhetők
- Súrlódás
- Lökethossz
- Rúd sebesség
Szennylehúzó próbapad

Próbapad a szennylehúzók kosz / sár kizáró képességének megállapításához melyet kívülről juttatunk be meghatározott feltételek alapján. Az idegen részecskék melyek bejutottak a rendszerbe a plexiüveg gyűjtőedényekben kerülnek felfogásra, amelyet az illusztráció középső részén láthat. A tartályokban található olajat analizálják / megvizsgálják a szennyeződések tekintetében.
Műszaki adatok
- Rúd átmérő 0 - 50 mm / 0 - 1.968 hüvelyk
- Rúd sebesség 0 - 0.5 mm/s / 0 - 0.001 ft/s
- Teszt folyadék HLP46 & Arizona Dust
- Nyomás 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Lökethossz 200 mm / 7.874 inch
- Rúd alakváltozás 0 - 0.5 mm / 0 - 0.0197 inch
- Olaj hőmérséklet +25-től +50 °C-ig / +77-től +122 °F-ig
Mérhető
- A homokrészecskék mérete és mennyisége
- Rúd alakváltozás
- Nyomás
Polimer laboratórium
Termékfejlesztés
PU fejlesztés
PTFE fejlesztés
Alapanyag laboratórium

Ezek azok a műszerek amelyeket tesztelésre használunk a legújabb Politetrafluóretilén (PTFE) fejlesztések esetében a Trelleborg Sealing Solutions-nél.
- Fajsúly (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Két instron 5566 szakítópad nyúlásmérővel és hőkamrával. Erőmérő cellák 200N-tól 10 Kn-ig. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Golyós keménységmérő (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D és Micro keménység teszter (ASTM 2240 és DIN ISO 48)
- Terheléses deformáció ASTM D 621
- Torzulás ASTM D 621
- Nedvességtartalom elemző, a PTFE és a fillerek nedvességtartalma
- Lézer diffrakciós részecske méreteloszlás meghatározás
- Mikroszkóp, digitális feldolgozó lehetőséggel
Hőanalízis

Ezek azok a műszerek amelyeket tesztelésre használunk a legújabb Politetrafluóretilén (PTFE) fejlesztések esetében a Trelleborg Sealing Solutions-nél.
- Differenciális pásztázó kaloriméterek (DSC), TA instruments DSC 2910 és DSC 2920
- Dinamikus mechanikai vizsgálat (DMA), TA instruments DMA 2980
- Termogravimetriás elemző (TGA) TA instruments HiRes 2950 TGA