contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
A bevont O-gyűrűt szilikonból vagy fluorkarbonból gyártják varratnélküli FEP bevonattal. Ezek a tömítések vegyi ellenállásuk és a társuló rugalmas jellemzők és alacsony súrlódás révén tudnak megoldani tömítési problémákat. Elérhetőek ISO 3601, AS 568 és BS 4518 és más szabványok szerint, beleértve az üreges és négyzetes keresztmetszeteket. Elérhető mind metrikus és collos méretben. Az elérhető cikkek kereséséhez, kérjük, nézze meg az Elektronikus Katalógust: E-Katalógus metrikus E-Katalógus coll