contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elasztomer tömítéseket kínálunk tiszta körülmények között különféle tisztasági szabványok szerint. Ezek tartalmazzák azon tömítéseket, melyekből a festék nedvesség hatására nem lép ki (PWIS-mentes), maximális engedélyezett részecskeméret 400 μm vagy 200 μm az ISO 16232 szerint vagy a tömítések 5. osztályú tiszta helységben mosva és csomagolva az ISO 14644-1 szerint.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs