バイオリアクター向けBioPharmaPro™
先進のポリマー技術がバイオリアクターの性能を最適化する上で重要なポイントとなります。当社のシール、ベアリング、チューブ、シート製品が、効率的で均一な混合プロセスとクリーンなバイオプロセス環境を実現します。

BioPharmaPro™ シリコーン チューブ
BioPharmaPro™ シリコーン チューブは、プラチナ加硫を施した高純度の製品で、バイオリアクターへの移送/バイオリアクターからの移送の際に使用されています。BioPhorum Operations Group (BPOG)の試験プロトコルに従った抽出および溶出性試験の結果、BioPharmaPro™ シリコーン チューブの優れたクリーン度が実証されています。さらに米国薬局方(USP) 87、USP 88クラスVIに準拠し、先端のガンマ線滅菌およびX線滅菌プロセスで使用できることから、シングルユースシステムで必要とされる基準を達成した製品となっています。
BioPharmaPro™ ベアリング
BioPharmaPro™ ベアリングは、スムーズな回転を実現し、金属パーツを使用しないためパーティクル発生を最小限に抑えることが可能です。形状はハードウェアに合わせカスタマイズが可能です。
大型のバイオリアクターでは、駆動用カップリングを使用することで、最大5,000 L/1,320ガロンの流体を攪拌することが可能です。高せん断ミキサーでは均一な攪拌が求められます。そのため回転システムの高いトルクによりフリクションが発生し、これがパーティクルの発生につながる場合があります。特殊設計を行いベアリングとシール製品を組み合わせることで、均一な攪拌を可能にする高い駆動力を実現し、フリクションを低減することで事実上パーティクルの発生を防ぎます。
統合ソリューション
BioPharmaPro™ ベアリングは、取り扱いの容易性と品質確保という観点からアセンブリされた駆動用カップリングとして提供することが可能です。
BioPharmaPro™ シート
BioPharmaPro™ シートは低せん断の攪拌プロセスで使用することが可能です。攪拌用ロッドと共に使用することで、波動を起こし流体を優しく攪拌します。当社では、品質が高く、互換性に優れたシリコーンシート製品の設計と製造を行っています。加硫、未加硫、補強、補強なし、着色、ロール品または用途に合わせたカット品などのご要望を満たす製品を設計するために、お客様との緊密な協業体制を取っています。