クロマトグラフィー装置向けBioPharmaPro™
あらゆるサイズで提供可能なプレパックシステム
当社では、アドバンスド コンポジット製カラム、シール、特殊成形品、編み込み補強ホースなどのBioPharmaPro™製品群とサービスを組み合わせたソリューションを提供しています。これらは、お客様が充填剤(担体)を加えるだけで完成となるプレパックシステムとなっています。
下記の画像をクリックすると詳細な情報をご覧いただけます。

BioPharmaPro™ シール ソリューション
シールはクロマトグラフィー装置内で、デッドスペースをなくし、製品を汚染から守り、外部への漏れを防ぐという重要な役割を担います。そのため、使用されるシールには過酷な環境への耐性とバイオ医薬品に適した材料が求められます。当社は、汎用的なO-リングから複雑な形状まで高性能なシール製品を幅広く提供しています。シリコーンやその他のエラストマー、エンジニアリング プラスチック、メタルなど、幅広い材料から、固定用や運動用途向けのシール製品を取り揃えています。
BioPharmaPro™ アドバンスド コンポジット
アドバンスド コンポジットは、軽量で不活性、そしてロバスト性が高いという特長をもっているため、クロマトグラフィーのカラムに最適な材料となります。当社のBioPharmaPro™ アドバンスト コンポジット製のカラムは、ステンレスやアクリル製のマルチユースカラムの置き換えで使用され、お客様のご要望に合わせたサイズで製造可能です。例えば、ポリプロピレン熱可塑性材料で製造されたカラムはリサイクル可能で、よりサステナブルなシングルユースソリューションとしてご利用いただけます。
統合ソリューション
他のBioPharma Pro™ で提供可能なケイパビリティと組み合わせることで、お客様が充填剤(担体)を加えるだけで完成となる、プレパックシステムとして提供可能です。
BioPharmaPro™ 熱可塑性プラスチックコンポーネント
当社では、先進の成形技術を駆使してコネクタ等のコンポーネントを製造しています。高温用のエンジニアリンググレードプラスチック、ポリスルホン(PS)、ポリカーボネート(PC)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を使用した成形部品の製造が可能です。さらに、ソフトタッチ・オーバーモールディング、自動化によるインサート・オーバーモールディング品の量産化、レーザースクライビングやパッド印刷なども行えるため、付加価値の高い成形品の製造が可能です。
BioPharmaPro™ 編み込み補強ホース
当社のBioPharmaPro™編み込み補強シリコーンホースは、過酷な医療機器用途向けに設計され、BioPharmaPro™ シリコーン チューブと同じプラチナ加硫シリコーンで製造されています。クロマトグラフィー装置では流体の分離を行う役割を担っています。
高圧用途向けに設計されており、柔軟性を保ちながら-80 °F ~ 500 °F/-62 °C ~ +260 °Cの幅広い温度域で使用できる製品です。さらに、定期的な定置滅菌(SIP)や定置洗浄(CIP)を実施する用途での使用も可能となっています。
クロマトグラフィー装置
クロマトグラフィー装置は、バイオ医薬品の精製プロセスで使用される分離技術です。培養液から特定の物質を分離するため、充填剤(担体)が必要となります。
培養プロセスの後、培養液はクロマトグラフィーシステム内で圧力をかけ、目的物質を分離・精製します。正イオンや負イオン、異なるpH値、粒子径、吸着など、さまざまなクロマトグラフィー技術を採用することが可能です。