過酷な使用条件にお応できるソリューション
複数の機能を統合し、規格要求を満たすソリューション

当社の得意とする技術の1つに、液状シリコーンゴム(LSR)とエンジニアリングプラスチックを同時に射出成形する、マルチコンポーネントLSR技術があります。この技術は一般的に、2K、2ショット、またはマルチコンポーネント成形などと呼ばれています。当社では、2つ、もしくは3つ、場合によってはそれ以上の点数の材料を1つの部品に接合したロバスト性の高い、革新的なコンポーネントを開発するために、先進的で高度な金型製造技術と製品製造プロセスを採用しています。
ハイジェニックデザインを実現するプロセス
トレルボルグ メディカルソリューションズでは、マルチコンポーネントLSR射出成形で必要とされる金型、製造、そして自動化において先端の技術を有しています。フルオートメーションのクローズドシステムにより、熱可塑性樹脂とLSR、またはグレードの異なるLSR同士を同時に成形し、1つのコンポーネントとして製造できるため、最終製品の組み立て工程と機能面の両方で、大きな利点を提供できます。
この他、トレルボルグ メディカルソリューションズではオーバーモールディング技術による、2部品成形も行っています。この技術は比較的に少量での生産に適した方法となっています。LSRを熱可塑性樹脂または金属部品の上に射出することで、完全に接合された部品を提供しています。