Araştırma ve Geliştirme

Gelişmiş malzeme formülasyonu
2.000'den fazla benzersiz formülasyon barındıran veritabanımız, sıcaklıkların aşırı, ortamların agresif, basınçların yüksek ve standartların sıkı olduğu zorlu ortamlarda sınıfında en iyi bileşimleri içerir.
Tescilli malzemeler Turel® elastomerleri, Isolast® perfloraelastomerleri, Turcon® PTFE bazlı malzemeleri, Zurcon® poliüretanları ve sızdırmazlık malzemelerimiz olan Turcite®, Orkot® ve HiMod®'u içerir.
Benzersiz yenilikçi sızdırmazlık ürünleri
Trelleborg Sealing Solutions'ın ürünleri, çoğu sektör standardı haline gelmiş, çığır açan ürünlerdir. Tescilli ürünlerimiz AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® ve orijinal metal O-Halka olan Wills Rings®'i içerir.
Sonlu Eleman Analizi ve diğer ileri teknolojilerin yardımıyla, müşteriye özel koşulları karşılamak amacıyla özel tasarımlar üretilir. Gerekirse, bu sızdırmazlar toplu üretimden önce, Trelleborg Sealing Solutions laboratuarları tarafından kısa ve uzun vadeli testlerden geçirilir.
Otomotiv Test Ekipmanı

Çalışma stresi sırasında amortisörler üzerinde bir etkisi olan faktörleri simule etmek için özel bir test standı. Takılmış olan amortisör çeşitli birleştirilmiş frekanslarla harekete geçirilir. Sızdırmazların davranışı, müşterinin talep ettiği çalışma süresi boyunca araştırılır.
Teknik Veriler
- Piston Kolu Çapı 0 - 50 mm / 0 - 1,96 inç
- Piston Kolu Hızı 0,002 - 4,0 mm/s / 0,0066 - 13,12 ft/s
- Test Sıvısı HLP46, Otomotiv Sıvıları
- Strok Uzunluğu 200 mm / 7,87 inç
- Yağ Sıcaklığı +25 - +110 °C / +77 - +230 °F
- Sönümlendirici Gücü 25 kN
Ölçülebilir
- Sızıntı
- Sürtünme
- Basınç
- Yağ Sıcaklığı
- Strok Uzunluğu
- Piston Kolu Hızı
- Sönümlendirici Gücü
Düşük Sıcaklık Testi

Hazne eksiksiz bir hidrolik silindiri alacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, düşük sıcaklıkların bir silindirin ve takılmış olan sızdırmazların çalışma performansı üzerindeki etkisini incelemek.
Teknik Veriler
- Şaft Çapı 36 ve 40 mm / 1,41 ve 1,57 inç
- Şaft Hızı 0 - 0,2 m/s / 0 - 0,65 ft/s
- Test Sıvısı Aeroshell Fluid 4
- Basınç 0 - 15 MPa / 0 - 2175 psi
- Yağ Sıcaklığı -25 °C / -13 °F
- Merkezden dışarı 0,3 mm / 0,0118 inçe kadar
Ölçülebilir
- Sızıntı
- Basınç
- Şaft Hızı
- Yağ Sıcaklığı
- Döngü Sayısı
Yağ Sızdırmazı Dayanıklılık Testi

Maksimum 16 radyal yağ sızdırmazı alabilecek şekilde tasarlanmış 2 x 4 hazneli test standı. Bu test standının amacı, sıcaklık, dönme frekansı ve diğer parametreler ile tüm sistemin eğimi / aralığı vs. altında, ROS'nin çalışma performansını incelemektir.
Teknik Veriler
- Şaft Çapı 20 - 80 mm / 0,787 - 3,149 inç
- Şaft Hızı 8,000 / 16,000 rpm
- Test Sıvısı HLP46
- Basınç 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Yağ Sıcaklığı +25 - +80 (+120) °C / +77 - +176 (+248) °F
- Ölçülebilir
Sızıntı
- Basınç
- Yağ Sıcaklığı
- Yüzey Sıcaklığı
- Frekans
Piston Kolu Sızdırmazı Test Ekipmanı

Piston kolu sızdırmazlarının incelenmesi için bir başka test standı. Ancak, bu ekipman içerisine yerleştirilmiş kalıcı test odası yoktur. Sızdırmazlar müşteriler tarafından sağlanan neredeyse tüm silindir tiplerinde test edilebilirler. Test silindirlerinin harekete geçirilmesi, merkezi olarak ayarlanmış tahrik silindiri tarafından da gerçekleştirilir.
Teknik Veriler
- Piston Kolu Çapı 17 - 50 mm / 0,669 - 1,968 inç
- Piston Kolu Hızı 0,001 - 0,4 mm/s / 0,003 - 1,312 ft/s
- Test Sıvısı HLP46
- Basınç 0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
- Strok Uzunluğu 0 - 250 mm / 0 - 9,842 inç
- Yağ Sıcaklığı +25 - +80 °C / +77 - +176 °F
Ölçülebilir
- Sızıntı
- Sürtünme
- Basınç
- Piston Kolu Hızı
- Yağ Sıcaklığı
- Strok Uzunluğu
Çekme Test Ekipmanı

Belirli uzamaya tabi çekme stresi değerlerinin veya test örneklerinin ya da malzemelerin uzamasını belirlemek için genel bir test standı. Bu test standı, silindirlere takılmış sızdırmazların temas yüzeyinde meydana gelen sürtünme güçlerini belirlemek için de kullanılabilir (bu test için silindirler çalışır durumda değildir.)
Teknik Veriler
- Piston Kolu Hızı 0 - 0,1 m/s / 0 - 0,328 ft/s
- Basınç 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Strok Uzunluğu 500 mm / 19,685 inç
- Sönümlendirici Gücü 10 kN
Ölçülebilir
- Sürtünme
- Strok Uzunluğu
- Siston Kolu Hızı
Silici Test Ekipmanı

Test ile, sıyırıcıların tanımlı koşullarda bir hidrolik sisteme girerek harici olarak uygulanan tozun / kirin bir hidrolik sisteme sızmasını engelleme becerileri ölçülür. Sisteme girmiş olan yabancı parçacıklar, çizimin ortasında görülebilecek pleksiglas kaplarda toplanır. Bu kaplarda bulunan yağ, bu kirlilikler açısından analiz edilir / incelenir.
Teknik Veriler
- Piston Kolu Çapı 0 - 50 mm / 0 - 1,968 inç
- Piston Kolu Hızı 0 - 0,5 mm/s / 0 - 0,001 ft/s
- Test Sıvısı HLP46 ve Arizona Dust
- Basınç 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Strok Uzunluğu 200 mm / 7,874 inç
- Piston Kolu Saptırması 0 - 0,5 mm / 0 - 0,0197 inç
- Yağ Sıcaklığı +25 - +50 °C / +77 - +122 °F
Kum Parçacıklarının Ölçülebilir
- Boyutu ve Miktarı
- Piston Kolu Saptırması
- Basıncı
Wiper Test Rig

Technical Data
- Rod Diameter 0 - 50 mm / 0 - 1.968 inch
- Rod Velocity 0 - 0.5 mm/s / 0 - 0.001 ft/s
- Test Fluid HLP46 & Arizona Dust
- Pressure 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- Stroke Length 200 mm / 7.874 inch
- Rod Deflection 0 - 0.5 mm / 0 - 0.0197 inch
- Oil Temperature +25 to +50 °C / +77 to +122 °F
- Size & Amount of Sand Particles
- Rod Deflection
- Pressure
Test ve Geliştirme
Ürüne Geliştirme
Poliüretanın Geliştirilmesi
PTFE Geliştirme
Malzeme Laboratuvarı

Trelleborg Sealing Solutions'da Politetrafloroetilen (PTFE) malzemeye ait en son yenilikleri test ettiğimiz cihazlardan bazıları:
- Spesifik Yerçekimi (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Ekstensometreli ve sıcaklık kabinli iki instron 5566 çekme test aleti 200 N - 10 kN arasında yük hücreleri. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)Bilye Batırma Sertliği (DIN 53456, ISO 2039)
- Destek D ve Mikro sertlik test aleti (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
- Yük altında deformasyon ASTM D 621
- ASTM D 621'e göre sürünme
- Nem Analizörü, PTFE'lerin ve dolguların nem içeriği
- Parçacık boyutu dağıtımının lazer difraksiyon belirlemesi
- Dijital işleme özellikli mikroskoplar
Isıl Analiz

Trelleborg Sealing Solutions'da Politetrafloroetilen (PTFE) malzemeye ait en son yenilikleri test ettiğimiz cihazlardan bazıları:
- Diferansiyel Tarama Kalorimetreleri (DSC), TA araçları DSC 2910 ve DSC 2920
- Dinamik Mekanik Analiz (DMA), TA araçları DMA 2980
- Termogravimetrik Analizör (TGA), TA araçları HiRes 2950 TGA